Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16006

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 30mm
D 55mm
B 9mm
d137.7mm
D147.3mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.32mm
Damax.53mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 11.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 7.35kN
Limite de carga de fadigaPu 0.31kN
Velocidade de referência  28000r/min
Velocidade-limite  17000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 15 
Massa
Massa do rolamento  0.089kg

SKF logo