Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16007

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 35mm
D 62mm
B 9mm
d144.05mm
D152.95mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.37mm
Damax.60mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 13kN
Classificação de carga estática básicaC0 8.15kN
Limite de carga de fadigaPu 0.375kN
Velocidade de referência  24000r/min
Velocidade-limite  15000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14 
Massa
Massa do rolamento  0.11kg

SKF logo