Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16008

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 40mm
D 68mm
B 9mm
d149.4mm
D158.6mm
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.42mm
Damax.66mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 13.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 10.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.44kN
Velocidade de referência  22000r/min
Velocidade-limite  14000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16 
Massa
Massa do rolamento  0.13kg

SKF logo