Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16009

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 45mm
D 75mm
B 10mm
d155mm
D165mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.48.2mm
Damax.71.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 16.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 10.8kN
Limite de carga de fadigaPu 0.52kN
Velocidade de referência  20000r/min
Velocidade-limite  12000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14.2 
Massa
Massa do rolamento  0.17kg

SKF logo