Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16010

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 50mm
D 80mm
B 10mm
d160mm
D170mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.53.2mm
Damax.76.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 16.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 11.4kN
Limite de carga de fadigaPu 0.56kN
Velocidade de referência  18000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14.1 
Massa
Massa do rolamento  0.18kg

SKF logo