Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16011

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 55mm
D 90mm
B 11mm
d167mm
D178.1mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.58.2mm
Damax.86.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 20.3kN
Classificação de carga estática básicaC0 14kN
Limite de carga de fadigaPu 0.695kN
Velocidade de referência  16000r/min
Velocidade-limite  10000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 14 
Massa
Massa do rolamento  0.26kg

SKF logo