Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16012

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 60mm
D 95mm
B 11mm
d172mm
D183mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.63.2mm
Damax.91.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 20.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 15kN
Limite de carga de fadigaPu 0.735kN
Velocidade de referência  15000r/min
Velocidade-limite  9500r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 13.9 
Massa
Massa do rolamento  0.29kg

SKF logo