Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16013

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 65mm
D 100mm
B 11mm
d176.5mm
D188.35mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.68.2mm
Damax.96.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 22.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 19.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.83kN
Velocidade de referência  14000r/min
Velocidade-limite  9000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16.3 
Massa
Massa do rolamento  0.3kg

SKF logo