Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16014

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 70mm
D 110mm
B 13mm
d183.3mm
D196.75mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.73.2mm
Damax.106mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 29.1kN
Classificação de carga estática básicaC0 25kN
Limite de carga de fadigaPu 1.06kN
Velocidade de referência  13000r/min
Velocidade-limite  8000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16.3 
Massa
Massa do rolamento  0.44kg

SKF logo