Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16015

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 75mm
D 115mm
B 13mm
d188.3mm
D1101.8mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.78.2mm
Damax.111mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 30.2kN
Classificação de carga estática básicaC0 27kN
Limite de carga de fadigaPu 1.14kN
Velocidade de referência  12000r/min
Velocidade-limite  7500r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16.4 
Massa
Massa do rolamento  0.46kg

SKF logo