Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16016

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 80mm
D 125mm
B 14mm
d195.3mm
D1109.8mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.83.2mm
Damax.121mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 35.1kN
Classificação de carga estática básicaC0 31.5kN
Limite de carga de fadigaPu 1.32kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7000r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16.4 
Massa
Massa do rolamento  0.61kg

SKF logo