Rolamentos rígidos de esferas

Tolerâncias: Normal (métrico), P6, P5, Normal (polegadas)
Folga interna radial: Pares de rolamentos pareados, Aço inoxidável d < 10 mm, Outros rolamentos
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
16017

Item popular
SKF Explorer
Dimensões
d 85mm
D 130mm
B 14mm
d1100.3mm
D1114.7mm
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.88.2mm
Damax.126mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 35.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 33.5kN
Limite de carga de fadigaPu 1.37kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  6700r/min
Fator de cálculokr 0.02 
Fator de cálculof0 16.5 
Massa
Massa do rolamento  0.64kg

SKF logo