1200 ETN9

Item popular
Dimensões
D 30mm
B 9mm
d116.5mm
D123.5mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.14.2mm
Damax.25.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 5.53kN
Classificação de carga estática básicaC0 1.18kN
Limite de carga de fadigaPu 0.061kN
Velocidade de referência  56000r/min
Velocidade-limite  36000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.034kg

SKF logo