1201 ETN9

Item popular
Dimensões
d 12mm
D 32mm
B 10mm
d118.2mm
D125.7mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.16.2mm
Damax.27.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 6.24kN
Classificação de carga estática básicaC0 1.43kN
Limite de carga de fadigaPu 0.072kN
Velocidade de referência  50000r/min
Velocidade-limite  32000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.04kg

SKF logo