1202 ETN9

Item popular
Dimensões
d 15mm
D 35mm
B 11mm
d121.15mm
D128.9mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.19.2mm
Damax.30.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 7.41kN
Classificação de carga estática básicaC0 1.76kN
Limite de carga de fadigaPu 0.09kN
Velocidade de referência  45000r/min
Velocidade-limite  28000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.049kg

SKF logo