1203 ETN9

Item popular
Dimensões
d 17mm
D 40mm
B 12mm
d124mm
D132.9mm
Dimensions
r1,2min.0.6mm
Dimensões do encosto
damin.21.2mm
Damax.35.8mm
ramax.0.6mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 8.84kN
Classificação de carga estática básicaC0 2.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.12kN
Velocidade de referência  38000r/min
Velocidade-limite  24000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.31 
Fator de cálculoY0 2.2 
Fator de cálculoY1 2 
Fator de cálculoY2 3.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.073kg

SKF logo