1205 ETN9

Item popular
Dimensões
d 25mm
D 52mm
B 15mm
d133.3mm
D144.6mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensões do encosto
damin.30.6mm
Damax.46.4mm
ramax.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 14.3kN
Classificação de carga estática básicaC0 4kN
Limite de carga de fadigaPu 0.21kN
Velocidade de referência  28000r/min
Velocidade-limite  18000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.28 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.2 
Fator de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.14kg

SKF logo