Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1206 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 30mm
D 62mm
B 16mm
d140.3mm
D151.9mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensões do encosto
Damax.56.4mm
ramax.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 15.6kN
Classificação de carga estática básicaC0 4.65kN
Limite de carga de fadigaPu 0.24kN
Velocidade de referência  24000r/min
Velocidade-limite  15000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.25 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.5 
Fator de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.22kg

SKF logo