1206 ETN9

Item popular
Dimensões
d 30mm
D 62mm
B 16mm
d140.3mm
D151.9mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensões do encosto
damin.35.6mm
Damax.56.4mm
ramax.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 15.6kN
Classificação de carga estática básicaC0 4.65kN
Limite de carga de fadigaPu 0.24kN
Velocidade de referência  24000r/min
Velocidade-limite  15000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.25 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.5 
Fator de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.22kg

SKF logo