Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1207 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 35mm
D 72mm
B 17mm
d147mm
D160.9mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
Damax.65mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19kN
Classificação de carga estática básicaC0 6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.31kN
Velocidade de referência  20000r/min
Velocidade-limite  13000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.32kg

SKF logo