1207 ETN9

Item popular
Dimensões
d 35mm
D 72mm
B 17mm
d147mm
D160.9mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.42mm
Damax.65mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19kN
Classificação de carga estática básicaC0 6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.31kN
Velocidade de referência  20000r/min
Velocidade-limite  13000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.32kg

SKF logo