Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1208 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 40mm
D 80mm
B 18mm
d153.85mm
D167.5mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
Damax.73mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 6.95kN
Limite de carga de fadigaPu 0.36kN
Velocidade de referência  18000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.42kg

SKF logo