1209 ETN9

Item popular
Dimensões
d 45mm
D 85mm
B 19mm
d157.51mm
D172.5mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.52mm
Damax.78mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 22.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 7.8kN
Limite de carga de fadigaPu 0.4kN
Velocidade de referência  17000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.21 
Fator de cálculoY0 3.2 
Fator de cálculoY1 3 
Fator de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.47kg

SKF logo