1210 ETN9

Item popular
Dimensões
d 50mm
D 90mm
B 20mm
d161.7mm
D178.1mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.57mm
Damax.83mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 26.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 9.15kN
Limite de carga de fadigaPu 0.48kN
Velocidade de referência  16000r/min
Velocidade-limite  10000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.21 
Fator de cálculoY0 3.2 
Fator de cálculoY1 3 
Fator de cálculoY2 4.6 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.53kg

SKF logo