1211 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 55mm
D 100mm
B 21mm
d170.3mm
D186.5mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
Damax.91mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 27.6kN
Classificação de carga estática básicaC0 10.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.54kN
Velocidade de referência  14000r/min
Velocidade-limite  9000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.19 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.3 
Fator de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.71kg

SKF logo