1212 ETN9

Item popular
Dimensões
d 60mm
D 110mm
B 22mm
d178mm
D195.6mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damin.69mm
Damax.101mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 31.2kN
Classificação de carga estática básicaC0 12.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.62kN
Velocidade de referência  12000r/min
Velocidade-limite  8500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.19 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.3 
Fator de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  0.9kg

SKF logo