1213 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 65mm
D 120mm
B 23mm
d185.1mm
D1104mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
Damax.111mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 35.1kN
Classificação de carga estática básicaC0 14kN
Limite de carga de fadigaPu 0.72kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.18 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.5 
Fator de cálculoY2 5.4 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  1.1kg

SKF logo