1214 ETN9

Item popular
Dimensões
d 70mm
D 125mm
B 24mm
d187.45mm
D1106.6mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damin.79mm
Damax.116mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 35.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 14.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.75kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.18 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.5 
Fator de cálculoY2 5.4 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  1.25kg

SKF logo