1215

Item popular
Dimensões
d 75mm
D 130mm
B 25mm
d193.05mm
D1114.2mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damin.84mm
Damax.121mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 39kN
Classificação de carga estática básicaC0 15.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.8kN
Velocidade de referência  10000r/min
Velocidade-limite  6700r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  1.35kg

SKF logo