1218

Item popular
Dimensões
d 90mm
D 160mm
B 30mm
d1112.5mm
D1138.7mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
damin.101mm
Damax.149mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 57.2kN
Classificação de carga estática básicaC0 23.6kN
Limite de carga de fadigaPu 1.08kN
Velocidade de referência  8500r/min
Velocidade-limite  5300r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  2.5kg

SKF logo