1219 K

Item popular
Dimensões
d 95mm
D 170mm
B 32mm
d1120.4mm
D1148.1mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
Damax.158mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 63.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 27kN
Limite de carga de fadigaPu 1.2kN
Velocidade de referência  8000r/min
Velocidade-limite  5000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  3.1kg

SKF logo