1220 K

Item popular
Dimensões
d 100mm
D 180mm
B 34mm
d1127mm
D1155.8mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
Damax.168mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 68.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 30kN
Limite de carga de fadigaPu 1.29kN
Velocidade de referência  7500r/min
Velocidade-limite  4800r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.17 
Fator de cálculoY0 4 
Fator de cálculoY1 3.7 
Fator de cálculoY2 5.7 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  3.6kg

SKF logo