Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1226 M

Item popular
Dimensões
d 130mm
D 230mm
B 46mm
d1163mm
D1201.4mm
C1 1.322mm
Dimensions
r1,2min.3mm
Dimensões do encosto
damin.144mm
Damax.216mm
ramax.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 127kN
Classificação de carga estática básicaC0 58.5kN
Limite de carga de fadigaPu 2.24kN
Velocidade de referência  5600r/min
Velocidade-limite  3600r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.19 
Fator de cálculoY0 3.6 
Fator de cálculoY1 3.3 
Fator de cálculoY2 5.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 2.5°
Massa
Massa do rolamento  8.3kg

SKF logo