127 TN9

Item popular
Dimensões
d 7mm
D 22mm
B 7mm
d112.709mm
D117.6mm
Dimensions
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.9.4mm
Damax.19.6mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 2.65kN
Classificação de carga estática básicaC0 0.56kN
Limite de carga de fadigaPu 0.029kN
Velocidade de referência  63000r/min
Velocidade-limite  40000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.014kg

SKF logo