129 TN9

Item popular
Dimensões
d 9mm
D 26mm
B 8mm
d114.8mm
D120.4mm
Dimensions
r1,2min.0.3mm
Dimensões do encosto
damin.11.4mm
Damax.23.6mm
ramax.0.3mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 3.9kN
Classificação de carga estática básicaC0 0.82kN
Limite de carga de fadigaPu 0.043kN
Velocidade de referência  60000r/min
Velocidade-limite  38000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.33 
Fator de cálculoY0 2 
Fator de cálculoY1 1.9 
Fator de cálculoY2 3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.022kg

SKF logo