1302 ETN9

Item popular
Dimensões
d 15mm
D 42mm
B 13mm
d123.9mm
D134.3mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensões do encosto
damin.20.6mm
Damax.36.4mm
ramax.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 10.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 2.6kN
Limite de carga de fadigaPu 0.14kN
Velocidade de referência  34000r/min
Velocidade-limite  24000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.31 
Fator de cálculoY0 2.2 
Fator de cálculoY1 2 
Fator de cálculoY2 3.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.094kg

SKF logo