1303 ETN9

Item popular
Dimensões
d 17mm
D 47mm
B 14mm
d128.88mm
D140mm
Dimensions
r1,2min.1mm
Dimensões do encosto
damin.22.6mm
Damax.41.4mm
ramax.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 12.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 3.4kN
Limite de carga de fadigaPu 0.18kN
Velocidade de referência  28000r/min
Velocidade-limite  20000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.3 
Fator de cálculoY0 2.2 
Fator de cálculoY1 2.1 
Fator de cálculoY2 3.3 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.12kg

SKF logo