1305 ETN9

Item popular
Dimensões
d 25mm
D 62mm
B 17mm
d138mm
D150.7mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.32mm
Damax.55mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 19kN
Classificação de carga estática básicaC0 5.4kN
Limite de carga de fadigaPu 0.28kN
Velocidade de referência  22000r/min
Velocidade-limite  15000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.28 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.2 
Fator de cálculoY2 3.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.26kg

SKF logo