1306 ETN9

Item popular
Dimensões
d 30mm
D 72mm
B 19mm
d145.1mm
D159.1mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.37mm
Damax.65mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 22.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 6.8kN
Limite de carga de fadigaPu 0.36kN
Velocidade de referência  19000r/min
Velocidade-limite  13000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.25 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.5 
Fator de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.39kg

SKF logo