1307 ETN9

Item popular
Dimensões
d 35mm
D 80mm
B 21mm
d151.55mm
D167.5mm
Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
damin.44mm
Damax.71mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 26.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 8.5kN
Limite de carga de fadigaPu 0.43kN
Velocidade de referência  16000r/min
Velocidade-limite  11000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.25 
Fator de cálculoY0 2.5 
Fator de cálculoY1 2.5 
Fator de cálculoY2 3.9 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.51kg

SKF logo