1308 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 40mm
D 90mm
B 23mm
d161.47mm
D180.2mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
Damax.81mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 33.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 11.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.57kN
Velocidade de referência  14000r/min
Velocidade-limite  9500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.68kg

SKF logo