Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1308 ETN9

Item popular
Dimensões
d 40mm
D 90mm
B 23mm
d161.47mm
D180.2mm
Dimensions
r1,2min.1.1mm
Dimensões do encosto
damin.49mm
Damax.81mm
ramax.1.1mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 33.8kN
Classificação de carga estática básicaC0 11.2kN
Limite de carga de fadigaPu 0.57kN
Velocidade de referência  14000r/min
Velocidade-limite  9500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.68kg

SKF logo