1309 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 45mm
D 100mm
B 25mm
d167.71mm
D187.8mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.1.5mm
Dimensões do encosto
Damax.91mm
ramax.1.5mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 39kN
Classificação de carga estática básicaC0 13.4kN
Limite de carga de fadigaPu 0.7kN
Velocidade de referência  12000r/min
Velocidade-limite  8500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  0.96kg

SKF logo