1310 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 50mm
D 110mm
B 27mm
d170.3mm
D192.6mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
Damax.99mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 43.6kN
Classificação de carga estática básicaC0 14kN
Limite de carga de fadigaPu 0.72kN
Velocidade de referência  12000r/min
Velocidade-limite  8000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.24 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.6 
Fator de cálculoY2 4.1 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  1.2kg

SKF logo