Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1311 EKTN9

Item popular
Dimensões
d 55mm
D 120mm
B 29mm
d177.9mm
D1101.4mm

Furo cônico, conicidade de 1:12

Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
Damax.109mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 50.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 18kN
Limite de carga de fadigaPu 0.92kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  1.6kg

SKF logo