1311 ETN9

Item popular
Dimensões
d 55mm
D 120mm
B 29mm
d177.9mm
D1101.4mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
damin.66mm
Damax.109mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 50.7kN
Classificação de carga estática básicaC0 18kN
Limite de carga de fadigaPu 0.92kN
Velocidade de referência  11000r/min
Velocidade-limite  7500r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.23 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.7 
Fator de cálculoY2 4.2 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  1.6kg

SKF logo