Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1312 ETN9

Item popular
Dimensões
d 60mm
D 130mm
B 31mm
d191.61mm
D1116.7mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damin.72mm
Damax.118mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 58.5kN
Classificação de carga estática básicaC0 22kN
Limite de carga de fadigaPu 1.12kN
Velocidade de referência  9000r/min
Velocidade-limite  6300r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  1.95kg

SKF logo