Rolamentos autocompensadores de esferas

Tolerâncias: Normal, JS7
Folga interna radial: tabela
Tolerâncias de assento para condições padrão
Tolerâncias e ajustes resultantes

Cálculo

Iniciar Bearing Calculator para este produto

Visualizar modelo 3D

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

Mais

Selecione os componentes desejados a serem incluídos no modelo de CAD.

ImprimirExportar como PDF

1313 ETN9

Item popular
Dimensões
d 65mm
D 140mm
B 33mm
d199mm
D1125.2mm
Dimensions
r1,2min.2mm
Dimensões do encosto
damin.77mm
Damax.128mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 65kN
Classificação de carga estática básicaC0 25.5kN
Limite de carga de fadigaPu 1.25kN
Velocidade de referência  8500r/min
Velocidade-limite  6000r/min
Fator de cálculokr 0.04 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  2.45kg

SKF logo