1314

Item popular
Dimensões
d 70mm
D 150mm
B 35mm
d197.5mm
D1126.8mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damin.82mm
Damax.138mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 74.1kN
Classificação de carga estática básicaC0 27.5kN
Limite de carga de fadigaPu 1.34kN
Velocidade de referência  8500r/min
Velocidade-limite  6000r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  3kg

SKF logo