1315

Item popular
Dimensões
d 75mm
D 160mm
B 37mm
d1104.8mm
D1135.2mm
Dimensions
r1,2min.2.1mm
Dimensões do encosto
damin.87mm
Damax.148mm
ramax.2mm
Dados de cálculo
Classificação de carga dinâmica básicaC 79.3kN
Classificação de carga estática básicaC0 30kN
Limite de carga de fadigaPu 1.43kN
Velocidade de referência  8000r/min
Velocidade-limite  5600r/min
Fator de cálculokr 0.045 
Fator de cálculoe 0.22 
Fator de cálculoY0 2.8 
Fator de cálculoY1 2.9 
Fator de cálculoY2 4.5 
Calculation data
Permissible angular misalignmentα 3°
Massa
Massa do rolamento  3.55kg

SKF logo